Preheaters, FPHE 5, 6 kg/h, PTC element: 1 x 50, Thermostat: 60/32
030N5067
FPHE 5
030N5067
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Kapacitet [kg/h] | 6.00 kg/h |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Material Description | Oil preheater FPHE 5 |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Odobrenje | CEIntertek Semko |
| Opis | FPHE 5 |
| Product line | Burner Components |
| Promjer vrata [mm] | 18.5 mm |
| PTC element | 1 x 50 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier product name | Oil preheater FPHE 10 |
| Skupina proizvoda | Preheaters |
| Spojevi | G 1/8 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Supply voltage [V] [Max] | 255.0 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 180.0 V |
| Temperatura isključivanja [°C] | 32 °C |
| Temperatura uključivanja [°C] | 60 °C |
| Termostat | 60/32 |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Ulazninapon [V] | 230.0 V |
| Vrsta proizvoda | FPHE 5 |
| Zaporni ventil | No |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.105 Kilogram |
| Neto težina | 0.104 Kilogram |
| Volumen | 0.143 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091506 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |