Danfoss logo
030N5012_Preheater_Lying

Preheaters, FPHE 10, 12 kg/h, PTC element: 2 x 120, Thermostat: 60/32

030N5012

FPHE 10

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]12.00 kg/h
Količina po obliku pakiranja50 pc
Material DescriptionOil preheater FPHE 10
Oblik ambalažeIndustrial pack
OdobrenjeCEIntertek Semko
OpisFPHE 10
Product lineBurner Components
Promjer vrata [mm]18.5 mm
PTC element2 x 120
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier product nameOil preheater FPHE 10
Skupina proizvodaPreheaters
SpojeviG 1/8
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] [Max]255.0 V
Supply voltage [V] [Min]180.0 V
Temperatura isključivanja [°C]32 °C
Temperatura uključivanja [°C]60 °C
Termostat60/32
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Vrsta proizvodaFPHE 10
Zaporni ventilNo

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.233 Kilogram
Neto težina0.141 Kilogram
Volumen0.19 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425092008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm