Danfoss logo
UV1-sensor

Photo Units, UV, Sensitivity: Normal (black), Housing: Standard

057H7051

PHOTO UNIT TYPE UV1
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Fotografske jedinice

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [mm]300 mm
Duljina kućišta [mm]90 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja10 pc
KućišteStandard
Material DescriptionDel - Photo unit type UV1 1/10PC
Oblik ambalažeMulti pack
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCE
OpisPHOTO UNIT TYPE UV1
OsjetljivostNormal (black)
Product lineBurner Components
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPhoto Units
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaUV

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.038 Kilogram
Neto težina0.034 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.106 Liter
EAN/UPC5702425080609