Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 230, Housing: Standard
057H7313
PHOTO UNIT TYPE LDS
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
057H7313
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [mm] | 230 mm |
| Duljina kućišta [mm] | 50 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 100 pc |
| Kućište | Standard |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Opis | PHOTO UNIT TYPE LDS |
| Osjetljivost | Extra high (light blue) |
| Product line | Burner Components |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Photo Units |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Out of scope |
| Vrsta proizvoda | LDS |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.016 Kilogram |
| Neto težina | 0.014 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.189 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157561 |