Danfoss logo
Photo unit group picture

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 600, Housing: Long

057H7309

PHOTO UNIT TYPE LDS
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: LD / LDS

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [mm]600 mm
Duljina kućišta [mm]66 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja100 pc
KućišteLong
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
Oblik ambalažeIndustrial pack
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCE
OpisPHOTO UNIT TYPE LDS
OsjetljivostExtra high (light blue)
Product lineBurner Components
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPhoto Units
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeOut of scope
Vrsta proizvodaLDS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.034 Kilogram
Neto težina0.025 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.189 Liter
EAN/UPC5702425157547