Danfoss logo
Photo unit group picture

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 800, Housing: Long

057H7111

PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
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
Duljina kabela [mm]800 mm
Duljina kućišta [mm]66 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja5 pc
KućišteLong
Material DescriptionFlame sensor LDS, 800mm
Oblik ambalažeMulti pack
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCE
OpisPHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
OsjetljivostExtra high (light blue)
Product lineBurner Components
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPhoto Units
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeOut of scope
Vrsta proizvodaLDS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.041 Kilogram
Neto težina0.022 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.097 Liter
EAN/UPC5702425157653