Danfoss logo
Photo unit group picture

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 350, Housing: Extra long

057H7110

PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: LD / LDS

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [mm]350 mm
Duljina kućišta [mm]105 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja5 pc
KućišteExtra long
Material DescriptionFlame sensor LDS, 350mm
Oblik ambalažeMulti pack
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCE
OpisPHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
OsjetljivostExtra high (light blue)
Product lineBurner Components
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPhoto Units
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeOut of scope
Vrsta proizvodaLDS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.024 Kilogram
Neto težina0.022 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.097 Liter
EAN/UPC5702425157646