Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 80 °, Hollow

030H8862

0.60GAL 80H CEN - 50 PCS. BLISTER

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]2.37 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.60 gal/h
Količina po obliku pakiranja50 pc
Kut raspršivanja [°]80 °
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 80° H CEN Blister
OblikConical
Oblik ambalažeIndustrial pack
Opis0.60GAL 80H CEN - 50 PCS. BLISTER
oznaka raspršivanjaH
Karakteristike
Vrijednost
Product lineBurner Components
Razred filtera [µm]45
Referentna pozicija7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
SCIP dossier product name30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
Skupina proizvodaOil Nozzles
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraSinter
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaHollow
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta proizvodaOD H

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.033 Kilogram
Neto težina0.032 Kilogram
Volumen0.023 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425049613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm