Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 1.75 gal/h, 6.55 kg/h, 60 °, Hollow

030H6880

1.75GAL 60H CEN - 50 PCS. BLISTER

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]6.55 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.75 gal/h
Količina po obliku pakiranja50 pc
Kut raspršivanja [°]60 °
Material DescriptionNozzle 1.75 gph 60° H CEN Blister
OblikConical
Oblik ambalažeIndustrial pack
Opis1.75GAL 60H CEN - 50 PCS. BLISTER
oznaka raspršivanjaH
Karakteristike
Vrijednost
Product lineBurner Components
Razred filtera [µm]75
Referentna pozicija7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
SCIP dossier product name30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
Skupina proizvodaOil Nozzles
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraSinter
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaHollow
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta proizvodaOD H

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.03 Kilogram
Neto težina0.029 Kilogram
Volumen0.023 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425055201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm