Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 0.35 gal/h, 1.35 kg/h, 80 °, Solid

030F8103

0.35GAL 80S OD

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]1.35 kg/h
Kapacitet [kW]0.0 kW
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.35 gal/h
Količina po obliku pakiranja10 pc
Kut raspršivanja [°]80 °
Material DescriptionNozzle 0.35 gph 80° S OD **
OblikConical
Oblik ambalažeIndustrial pack
Opis0.35GAL 80S OD
oznaka raspršivanjaS
Karakteristike
Vrijednost
Product lineBurner Components
Razred filtera [µm]30
Referentna pozicija7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
Skupina proizvodaOil Nozzles
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraSinter
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaSolid
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta materijalaBrass
Vrsta proizvodaOD S

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.035 Kilogram
Neto težina0.034 Kilogram
Volumen0.025 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425042959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm