Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 60 °, Solid

030F6928

1.50GAL 60S CEN

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]5.84 kg/h
Kapacitet [kW]0.0 kW
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.50 gal/h
Količina po obliku pakiranja10 pc
Kut raspršivanja [°]60 °
Material DescriptionNozzle 1.50 gph 60° S CEN
OblikConical
Oblik ambalažeIndustrial pack
Opis1.50GAL 60S CEN
oznaka raspršivanjaS
Karakteristike
Vrijednost
Product lineBurner Components
Razred filtera [µm]75
Referentna pozicija7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Skupina proizvodaOil Nozzles
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraSinter
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaSolid
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta materijalaBrass
Vrsta proizvodaOD S

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.033 Kilogram
Neto težina0.032 Kilogram
Volumen0.025 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425017063
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm