Oil Nozzles, OD S, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 60 °, Solid
030F6862
0.60GAL 60S CEN - 50 PCS. BLISTER
030F6862
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| CEN | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Kapacitet [kg/h] | 2.37 kg/h |
| Kapacitet [kW] | 0.0 kW |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.60 gal/h |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Kut raspršivanja [°] | 60 ° |
| Material Description | Nozzle 0.60 gph 60° S CEN Blister |
| Oblik | Conical |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Opis | 0.60GAL 60S CEN - 50 PCS. BLISTER |
| oznaka raspršivanja | S |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Razred filtera [µm] | 45 |
| Referentna pozicija | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53 |
| SCIP dossier product name | 30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph |
| Skupina proizvoda | Oil Nozzles |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tip filtera | Sinter |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Uzorak raspršivanja | Solid |
| Ventil protiv kapanja LE | No |
| Vrsta proizvoda | OD S |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.03 Kilogram |
| Neto težina | 0.029 Kilogram |
| Volumen | 0.023 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425047459 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |