Danfoss logo
OD China nozzle strainer

Oil Nozzles, OD S, 2.5 gal/h, 9.29 kg/h, 60 °, Solid

030F6636

2.50GAL 60S CHINA

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]9.29 kg/h
Kapacitet [kW]0.0 kW
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]2.50 gal/h
Količina po obliku pakiranja10 pc
Kut raspršivanja [°]60 °
Material DescriptionNozzle 2.50 gph 60° S China
OblikConical
Oblik ambalažeIndustrial pack
Opis2.50GAL 60S CHINA
oznaka raspršivanjaS
Karakteristike
Vrijednost
Product lineBurner Components
Razred filtera [µm]140
Referentna pozicija7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Skupina proizvodaOil Nozzles
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraMonel strainer
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaSolid
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta materijalaBrass
Vrsta proizvodaOD S

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.035 Kilogram
Neto težina0.034 Kilogram
Volumen0.024 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424052942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm