Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD B, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Semi solid

030B8713

2.00GAL 60 B OD - 50 PCS. BLISTER

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]7.42 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]2.00 gal/h
Količina po obliku pakiranja50 pc
Kut raspršivanja [°]60 °
Material DescriptionNozzle 2.00 gph 60° B OD Blister
OblikConical
Oblik ambalažeIndustrial pack
Opis2.00GAL 60 B OD - 50 PCS. BLISTER
oznaka raspršivanjaB
Product lineBurner Components
Karakteristike
Vrijednost
Razred filtera [µm]140
Referentna pozicija7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier product nameOD Nozzle (1)
Skupina proizvodaOil Nozzles
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraMonel strainer
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaSemi solid
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta materijalaBrass
Vrsta proizvodaOD B

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.034 Kilogram
Neto težina0.034 Kilogram
Volumen0.023 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424228149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm