Oil Nozzles, OD B, 5.5 gal/h, 20.92 kg/h, 45 °, Semi solid
030B8675
5.50GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER
030B8675
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Kapacitet [kg/h] | 20.92 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 5.50 gal/h |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Kut raspršivanja [°] | 45 ° |
| Material Description | Nozzle 5.50 gph 45° B OD Blister ** |
| Oblik | Conical |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Opis | 5.50GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER |
| oznaka raspršivanja | B |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Razred filtera [µm] | 140 |
| Referentna pozicija | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d |
| SCIP dossier product name | OD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph |
| Skupina proizvoda | Oil Nozzles |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tip filtera | Monel strainer |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Uzorak raspršivanja | Semi solid |
| Ventil protiv kapanja LE | No |
| Vrsta proizvoda | OD B |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.032 Kilogram |
| Neto težina | 0.031 Kilogram |
| Volumen | 0.023 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425055775 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |