Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 0.32 gal/h, 1.27 kg/h, 80 °, Hollow

030B8543

0.32GAL 80H V - 50 PCS. BLISTER

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]1.27 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.32 gal/h
Količina po obliku pakiranja50 pc
Kut raspršivanja [°]80 °
Material DescriptionNozzle 0.32 gph 80° H V ** Blister L32
OblikConical
Oblik ambalažeIndustrial pack
Opis0.32GAL 80H V - 50 PCS. BLISTER
oznaka raspršivanjaH
Karakteristike
Vrijednost
Product lineBurner Components
Razred filtera [µm]30
Referentna pozicija7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
Skupina proizvodaOil Nozzles
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraSinter
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaHollow
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta proizvodaOD H

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.033 Kilogram
Neto težina0.032 Kilogram
Volumen0.023 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425093319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm