Danfoss logo
OD-B nozzle

Oil Nozzles, OD B, 15 gal/h, 60.44 kg/h, 45 °, Semi solid

030B8502

15.00GAL 45B (NO TEST) - 50 PCS. BLISTER

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]60.44 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]15.00 gal/h
Količina po obliku pakiranja50 pc
Kut raspršivanja [°]45 °
Material DescriptionNozzle 15.00 gph 45° B (no test) Blister
OblikConical
Oblik ambalažeIndustrial pack
Opis15.00GAL 45B (NO TEST) - 50 PCS. BLISTER
oznaka raspršivanjaB
Karakteristike
Vrijednost
Product lineBurner Components
Referentna pozicija7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
SCIP dossier product nameOD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph
Skupina proizvodaOil Nozzles
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraNone
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaSemi solid
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta proizvodaOD B

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.025 Kilogram
Neto težina0.024 Kilogram
Volumen0.023 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425049019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm