Danfoss logo
OD-B nozzle

Oil Nozzles, OD B, 15 gal/h, 60.44 kg/h, 60 °, Semi solid

030B0143

15.00GAL 60B OD

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]60.44 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]15.00 gal/h
Količina po obliku pakiranja10 pc
Kut raspršivanja [°]60 °
Material DescriptionNozzle 15.00 gph 60° B OD
OblikConical
Oblik ambalažeIndustrial pack
Opis15.00GAL 60B OD
oznaka raspršivanjaB
Karakteristike
Vrijednost
Product lineBurner Components
Referentna pozicija7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
SCIP dossier product nameOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
Skupina proizvodaOil Nozzles
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraNone
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaSemi solid
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta materijalaBrass
Vrsta proizvodaOD B

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.027 Kilogram
Neto težina0.026 Kilogram
Volumen0.02 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425010941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm