Oil Nozzles, OD B, 7.5 gal/h, 29.8 kg/h, 60 °, Semi solid
030B0131
7.50GAL 60B OD
030B0131
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Kapacitet [kg/h] | 29.80 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 7.50 gal/h |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Kut raspršivanja [°] | 60 ° |
| Material Description | Nozzle 7.50 gph 60° B OD |
| Oblik | Conical |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Opis | 7.50GAL 60B OD |
| oznaka raspršivanja | B |
| Product line | Burner Components |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Razred filtera [µm] | 140 |
| Referentna pozicija | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c |
| SCIP dossier product name | OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph |
| Skupina proizvoda | Oil Nozzles |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tip filtera | Monel strainer |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Uzorak raspršivanja | Semi solid |
| Ventil protiv kapanja LE | No |
| Vrsta materijala | Brass |
| Vrsta proizvoda | OD B |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.034 Kilogram |
| Neto težina | 0.032 Kilogram |
| Volumen | 0.024 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425007248 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |