Danfoss logo
OD 030B0055

Oil Nozzles, OD B, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 60 °, Semi solid

030B0103

0.60GAL 60B OD

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]2.37 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.60 gal/h
Količina po obliku pakiranja10 pc
Kut raspršivanja [°]60 °
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 60° B OD **
OblikConical
Oblik ambalažeIndustrial pack
Opis0.60GAL 60B OD
oznaka raspršivanjaB
Product lineBurner Components
Karakteristike
Vrijednost
Razred filtera [µm]45
Referentna pozicija7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.43919db7-8430-4daa-a07d-30f2df294dc3
SCIP dossier product nameOD - Nozzle - 0.60 gph
Skupina proizvodaOil Nozzles
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraSinter
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaSemi solid
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta materijalaBrass
Vrsta proizvodaOD B

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.035 Kilogram
Neto težina0.034 Kilogram
Volumen0.024 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425006517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm