Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD B, 3 gal/h, 11.62 kg/h, 45 °, Semi solid

030B0067

3.00GAL 45B OD

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]11.62 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]3.00 gal/h
Količina po obliku pakiranja10 pc
Kut raspršivanja [°]45 °
Material DescriptionNozzle 3.00 gph 45° B OD **
OblikConical
Oblik ambalažeIndustrial pack
Opis3.00GAL 45B OD
oznaka raspršivanjaB
Product lineBurner Components
Karakteristike
Vrijednost
Razred filtera [µm]140
Referentna pozicija7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier product nameOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Skupina proizvodaOil Nozzles
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraMonel strainer
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaSemi solid
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta materijalaBrass
Vrsta proizvodaOD B

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.034 Kilogram
Neto težina0.034 Kilogram
Volumen0.025 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425007323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm