Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Oil Nozzles, LE, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 45 °, Solid

030F4714

0.65GAL 45S LE

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]2.67 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.65 gal/h
Količina po obliku pakiranja10 pc
Kut raspršivanja [°]45 °
Material DescriptionNozzle 0.65 gph 45° S LE
OblikConical
Oblik ambalažeIndustrial pack
Opis0.65GAL 45S LE
oznaka raspršivanjaS
Product lineBurner Components
Karakteristike
Vrijednost
Razred filtera [µm]30
Referentna pozicija7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
SCIP dossier product nameLE Nozzles 0.40-1.75 gph
Skupina proizvodaOil Nozzles
Specifikacija11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraSinter
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaSolid
Ventil protiv kapanja LEYes
Vrsta materijalaBrass
Vrsta proizvodaLE

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.035 Kilogram
Neto težina0.034 Kilogram
Volumen0.02 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425015601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm