Oil Nozzles, LE, 0.75 gal/h, 2.78 kg/h, 20 °, Solid
030F2416
0.75GAL 20R ROTRIX
030F2416
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Kapacitet [kg/h] | 2.78 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.75 gal/h |
| Količina po obliku pakiranja | 15 pc |
| Kut raspršivanja [°] | 20 ° |
| Material Description | Nozzle 0.75 gph 20R Rotrix |
| Oblik | Conical |
| Oblik ambalaže | Single pack |
| Opis | 0.75GAL 20R ROTRIX |
| oznaka raspršivanja | VTB |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Razred filtera [µm] | 30 |
| Referentna pozicija | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62 |
| SCIP dossier product name | OD ROTRIX Nozzle |
| Skupina proizvoda | Oil Nozzles |
| Specifikacija | 10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³ |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tip filtera | Sinter |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Uzorak raspršivanja | Solid |
| Ventil protiv kapanja LE | Yes |
| Vrsta proizvoda | LE |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.056 Kilogram |
| Neto težina | 0.052 Kilogram |
| Volumen | 0.064 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425023415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |