Danfoss logo
030F2408_Rotrix_Nozzle_20R

Oil Nozzles, LE, 0.5 gal/h, 1.65 kg/h, 20 °, Solid

030F2408

0.50GAL 20R ROTRIX

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]1.65 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.50 gal/h
Količina po obliku pakiranja15 pc
Kut raspršivanja [°]20 °
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 20R Rotrix
OblikConical
Oblik ambalažeSingle pack
Opis0.50GAL 20R ROTRIX
oznaka raspršivanjaVTB
Karakteristike
Vrijednost
Product lineBurner Components
Razred filtera [µm]30
Referentna pozicija7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62
SCIP dossier product nameOD ROTRIX Nozzle
Skupina proizvodaOil Nozzles
Specifikacija10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraSinter
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaSolid
Ventil protiv kapanja LEYes
Vrsta proizvodaLE

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.06 Kilogram
Neto težina0.059 Kilogram
Volumen0.065 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425023507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm