Danfoss logo
OD-H nozzle, strainer

Oil Nozzles, KH, 1.4 gal/h, 5.15 L/h, 60 °, Hollow

030H6227

1.40GAL 60KH

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]0.00 kg/h
Kapacitet [l/h]5.15 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.40 gal/h
Količina po obliku pakiranja10 pc
Kut raspršivanja [°]60 °
Material DescriptionNozzle 1.40 gph 60° KH
OblikConical
Oblik ambalažeIndustrial pack
Opis1.40GAL 60KH
oznaka raspršivanjaKH
Karakteristike
Vrijednost
Product lineBurner Components
Razred filtera [µm]140
Referentna pozicija7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier product nameOD Nozzle (1)
Skupina proizvodaOil Nozzles
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraMonel strainer
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaHollow
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta materijalaBrass
Vrsta proizvodaKH

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.035 Kilogram
Neto težina0.034 Kilogram
Volumen0.024 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425003431
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm