Oil Nozzles, KH, 1.25 gal/h, 4.35 L/h, 60 °, Hollow
030H6224
1.25GAL 60KH
030H6224
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Kapacitet [kg/h] | 0.00 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 4.35 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 1.25 gal/h |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Kut raspršivanja [°] | 60 ° |
| Material Description | Nozzle 1.25 gph 60° KH ** |
| Oblik | Conical |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Opis | 1.25GAL 60KH |
| oznaka raspršivanja | KH |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Razred filtera [µm] | 75 |
| Referentna pozicija | 7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³ |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
| SCIP dossier product name | OD Nozzle (1) |
| Skupina proizvoda | Oil Nozzles |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tip filtera | Sinter |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Uzorak raspršivanja | Hollow |
| Ventil protiv kapanja LE | No |
| Vrsta materijala | Brass |
| Vrsta proizvoda | KH |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.033 Kilogram |
| Neto težina | 0.032 Kilogram |
| Volumen | 0.02 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425006524 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |