Danfoss logo
KH 030H6215

Oil Nozzles, KH, 1 gal/h, 3.8 L/h, 60 °, Hollow

030H6220

1.00GAL 60KH

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]0.00 kg/h
Kapacitet [l/h]3.80 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.00 gal/h
Količina po obliku pakiranja10 pc
Kut raspršivanja [°]60 °
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 60° KH
OblikConical
Oblik ambalažeIndustrial pack
Opis1.00GAL 60KH
oznaka raspršivanjaKH
Karakteristike
Vrijednost
Product lineBurner Components
Razred filtera [µm]75
Referentna pozicija7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.5df1e55d-4a03-499f-941a-728d62c80980
SCIP dossier product nameKH Nozzles
Skupina proizvodaOil Nozzles
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraSinter
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaHollow
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta materijalaBrass
Vrsta proizvodaKH

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.033 Kilogram
Neto težina0.032 Kilogram
Volumen0.02 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425003363
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm