Danfoss logo
SR 030F7908

Oil Nozzles, SR, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 60 °, Solid

030F7906

0.45GAL 60SR CEN

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]1.66 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.45 gal/h
Količina po obliku pakiranja10 pc
Kut raspršivanja [°]60 °
Material DescriptionNozzle 0.45 gph 60° SR CEN **
OblikRound
Oblik ambalažeIndustrial pack
Opis0.45GAL 60SR CEN
oznaka raspršivanjaSR
Product lineBurner Components
Karakteristike
Vrijednost
Razred filtera [µm]45
Referentna pozicija7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP dossier product nameOD-HR/SR Nozzle
Skupina proizvodaOil Nozzles
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraSinter
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaSolid
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta materijalaBrass
Vrsta proizvodaSR

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.035 Kilogram
Neto težina0.034 Kilogram
Volumen0.02 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425033070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm