Danfoss logo
HD 030H4022

Oil Nozzles, HD, 1.65 gal/h, 6.4 kg/h, 60 °, Hollow

030H6029

1.65GAL 60HD

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]6.40 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.65 gal/h
Količina po obliku pakiranja12 pc
Kut raspršivanja [°]60 °
Material Description1.65GAL 60HD
OblikRound
Oblik ambalažeSingle pack
Opis1.65GAL 60HD
oznaka raspršivanjaHD
Product lineBurner Components
Karakteristike
Vrijednost
Referentna pozicija7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIP dossier product nameD-Steel Nozzles - HD
Sito filtera120
Skupina proizvodaOil Nozzles
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraStainless strainer
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaHollow
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta materijalaSteel
Vrsta proizvodaHD

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.031 Kilogram
Neto težina0.025 Kilogram
Volumen0.017 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425063930
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm