Danfoss logo
HFD 030H8008

Oil Nozzles, HFD, 1 gal/h, 3.87 kg/h, 60 °, Hollow

030H6020

1.00GAL 60HFD

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Kapacitet [kg/h]3.87 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.00 gal/h
Količina po obliku pakiranja12 pc
Kut raspršivanja [°]60 °
Material Description1.00GAL 60HFD
OblikRound
Oblik ambalažeSingle pack
Opis1.00GAL 60HFD
oznaka raspršivanjaHFD
Karakteristike
Vrijednost
Product lineBurner Components
Razred filtera [µm]30-40
Referentna pozicija7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOil Nozzles
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraDouble filter (sinter)
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaHollow
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta materijalaSteel
Vrsta proizvodaHFD

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.028 Kilogram
Neto težina0.025 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.017 Liter
EAN/UPC5702425064036