Oil Nozzles, HD, 1.25 gal/h, 4.86 kg/h, 45 °, Hollow
030H4024
1.25GAL 45HD
030H4024
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| CEN | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Kapacitet [kg/h] | 4.86 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 1.25 gal/h |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Kut raspršivanja [°] | 45 ° |
| Material Description | 1.25GAL 45HD |
| Oblik | Round |
| Oblik ambalaže | Single pack |
| Opis | 1.25GAL 45HD |
| oznaka raspršivanja | HD |
| Product line | Burner Components |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Razred filtera [µm] | 30-40 |
| Referentna pozicija | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a |
| SCIP dossier product name | D-Steel Nozzles - HD |
| Skupina proizvoda | Oil Nozzles |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tip filtera | Sinter |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Uzorak raspršivanja | Hollow |
| Ventil protiv kapanja LE | No |
| Vrsta materijala | Steel |
| Vrsta proizvoda | HD |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.029 Kilogram |
| Neto težina | 0.025 Kilogram |
| Volumen | 0.018 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425064012 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |