Danfoss logo
HFD 030H8008

Oil Nozzles, HFD, 0.55 gal/h, 2.13 kg/h, 45 °, Hollow

030H4010

0.55GAL 45HFD

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Kapacitet [kg/h]2.13 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.55 gal/h
Količina po obliku pakiranja12 pc
Kut raspršivanja [°]45 °
Material Description0.55GAL 45HFD
OblikRound
Oblik ambalažeSingle pack
Opis0.55GAL 45HFD
oznaka raspršivanjaHFD
Karakteristike
Vrijednost
Product lineBurner Components
Razred filtera [µm]30-40
Referentna pozicija7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOil Nozzles
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraDouble filter (sinter)
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaHollow
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta materijalaSteel
Vrsta proizvodaHFD

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.03 Kilogram
Neto težina0.025 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.016 Liter
EAN/UPC5702425064166