Danfoss logo
SD 030F4030

Oil Nozzles, SD, 1.25 gal/h, 4.86 kg/h, 80 °, Solid

030F8024

1.25GAL 80SD

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]4.86 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.25 gal/h
Količina po obliku pakiranja12 pc
Kut raspršivanja [°]80 °
Material Description1.25GAL 80SD
OblikRound
Oblik ambalažeSingle pack
Opis1.25GAL 80SD
oznaka raspršivanjaSD
Product lineBurner Components
Karakteristike
Vrijednost
Razred filtera [µm]30-40
Referentna pozicija7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
SCIP dossier product nameD-Steel Nozzles - SD
Skupina proizvodaOil Nozzles
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraSinter
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaSolid
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta materijalaSteel
Vrsta proizvodaSD

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.031 Kilogram
Neto težina0.025 Kilogram
Volumen0.018 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425063435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm