Oil Nozzles, SFD, 0.45 gal/h, 1.74 kg/h, 80 °, Solid
030F8006
0.45GAL 80SFD
030F8006
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| CEN | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Kapacitet [kg/h] | 1.74 kg/h |
| Kapacitet [kW] | 0.0 kW |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.45 gal/h |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Kut raspršivanja [°] | 80 ° |
| Material Description | 0.45GAL 80SFD |
| Oblik | Round |
| Oblik ambalaže | Single pack |
| Opis | 0.45GAL 80SFD |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| oznaka raspršivanja | SFD |
| Product line | Burner Components |
| Razred filtera [µm] | 30-40 |
| Referentna pozicija | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Oil Nozzles |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tip filtera | Double filter (sinter) |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Uzorak raspršivanja | Solid |
| Ventil protiv kapanja LE | No |
| Vrsta materijala | Steel |
| Vrsta proizvoda | SFD |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.03 Kilogram |
| Neto težina | 0.025 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.018 Liter |
| EAN/UPC | 5702425063558 |