Danfoss logo
SD 030F4030

Oil Nozzles, SD, 2 gal/h, 7.56 kg/h, 60 °, Solid

030F6032

2.00GAL 60SD

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]7.56 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]2.00 gal/h
Količina po obliku pakiranja12 pc
Kut raspršivanja [°]60 °
Material Description2.00GAL 60SD
OblikRound
Oblik ambalažeSingle pack
Opis2.00GAL 60SD
oznaka raspršivanjaSD
Product lineBurner Components
Karakteristike
Vrijednost
Referentna pozicija7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
SCIP dossier product nameD-Steel Nozzles - SD
Sito filtera120
Skupina proizvodaOil Nozzles
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraStainless strainer
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaSolid
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta materijalaSteel
Vrsta proizvodaSD

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.029 Kilogram
Neto težina0.025 Kilogram
Volumen0.016 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425064319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm