Danfoss logo
SFD 030F8008

Oil Nozzles, SFD, 0.4 gal/h, 1.56 kg/h, 45 °, Solid

030F4004

0.40GAL 45SFD

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Kapacitet [kg/h]1.56 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.40 gal/h
Količina po obliku pakiranja12 pc
Kut raspršivanja [°]45 °
Material Description0.40GAL 45SFD
OblikRound
Oblik ambalažeSingle pack
Opis0.40GAL 45SFD
oznaka raspršivanjaSFD
Karakteristike
Vrijednost
Product lineBurner Components
Razred filtera [µm]30-40
Referentna pozicija7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOil Nozzles
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraDouble filter (sinter)
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaSolid
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta materijalaSteel
Vrsta proizvodaSFD

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.03 Kilogram
Neto težina0.025 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.017 Liter
EAN/UPC5702425063503