Danfoss logo
EH 030H8312

Oil Nozzles, EH, 0.85 gal/h, 2.55 kg/h, 80 °, Hollow

030H8318

0.85GAL 80EH

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]2.55 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.85 gal/h
Količina po obliku pakiranja10 pc
Kut raspršivanja [°]80 °
Material DescriptionNozzle 0.85 gph 80° EH
OblikConical
Oblik ambalažeIndustrial pack
Opis0.85GAL 80EH
oznaka raspršivanjaEH
Product lineBurner Components
Karakteristike
Vrijednost
Razred filtera [µm]45
Referentna pozicija7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
SCIP dossier product name30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
Skupina proizvodaOil Nozzles
Specifikacija8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraSinter
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaHollow
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta materijalaBrass
Vrsta proizvodaEH

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.034 Kilogram
Neto težina0.032 Kilogram
Volumen0.024 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425021312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm