Oil Nozzles, EH, 0.6 gal/h, 1.8 kg/h, 60 °, Hollow
030H6382
0.60 GAL 60° EH - 50 PCS. BLISTER
Preporučena zamjena: 030H6312
030H6382
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Kapacitet [kg/h] | 1.80 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.60 gal/h |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Kut raspršivanja [°] | 60 ° |
| Material Description | Nozzle 0.60 gph 60° EH Blister |
| Oblik | Conical |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Opis | 0.60 GAL 60° EH - 50 PCS. BLISTER |
| oznaka raspršivanja | EH |
| Product line | Burner Components |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Razred filtera [µm] | 45 |
| Referentna pozicija | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00 |
| SCIP dossier product name | 30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph |
| Skupina proizvoda | Oil Nozzles |
| Specifikacija | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tip filtera | Sinter |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Uzorak raspršivanja | Hollow |
| Ventil protiv kapanja LE | No |
| Vrsta materijala | Brass |
| Vrsta proizvoda | EH |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.032 Kilogram |
| Neto težina | 0.03 Kilogram |
| Volumen | 0.023 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425049453 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |