Danfoss logo
EH 030H8312

Oil Nozzles, EH, 0.55 gal/h, 1.65 kg/h, 60 °, Hollow

030H6310

0.55GAL 60EH

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]1.65 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.55 gal/h
Količina po obliku pakiranja10 pc
Kut raspršivanja [°]60 °
Material DescriptionNozzle 0.55 gph 60° EH
OblikConical
Oblik ambalažeIndustrial pack
Opis0.55GAL 60EH
oznaka raspršivanjaEH
Product lineBurner Components
Karakteristike
Vrijednost
Razred filtera [µm]45
Referentna pozicija7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.bc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
SCIP dossier product name30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
Skupina proizvodaOil Nozzles
Specifikacija8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraSinter
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaHollow
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta materijalaBrass
Vrsta proizvodaEH

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.035 Kilogram
Neto težina0.034 Kilogram
Volumen0.024 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425024832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm