Oil Nozzles, EH, 0.45 gal/h, 1.35 kg/h, 60 °, Hollow
030H6306
0.45GAL 60EH
030H6306
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Kapacitet [kg/h] | 1.35 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.45 gal/h |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Kut raspršivanja [°] | 60 ° |
| Material Description | Nozzle 0.45 gph 60° EH ** |
| Oblik | Conical |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Opis | 0.45GAL 60EH |
| oznaka raspršivanja | EH |
| Product line | Burner Components |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Razred filtera [µm] | 45 |
| Referentna pozicija | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | bc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7 |
| SCIP dossier product name | 30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph |
| Skupina proizvoda | Oil Nozzles |
| Specifikacija | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tip filtera | Sinter |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Uzorak raspršivanja | Hollow |
| Ventil protiv kapanja LE | No |
| Vrsta materijala | Brass |
| Vrsta proizvoda | EH |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.035 Kilogram |
| Neto težina | 0.034 Kilogram |
| Volumen | 0.023 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425024702 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |