Danfoss logo
ES 030F8308

Oil Nozzles, ES, 0.75 gal/h, 2.25 kg/h, 60 °, Solid

030F6386

0.75 GAL 60° ES - 50 PCS. BLISTER

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]2.25 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.75 gal/h
Količina po obliku pakiranja50 pc
Kut raspršivanja [°]60 °
Material DescriptionNozzle 0.75 GPH 60° ES Blister
OblikConical
Oblik ambalažeIndustrial pack
Opis0.75 GAL 60° ES - 50 PCS. BLISTER
oznaka raspršivanjaES
Product lineBurner Components
Karakteristike
Vrijednost
Razred filtera [µm]45
Referentna pozicija7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.e84078d1-39bf-40c0-9626-670a6871a338
SCIP dossier product name30 HFE OEM - Nozzle 0.65-1.10 gph
Skupina proizvodaOil Nozzles
Specifikacija8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraSinter
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaSolid
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta materijalaBrass
Vrsta proizvodaES

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.03 Kilogram
Neto težina0.027 Kilogram
Volumen0.023 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425243318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm