Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 2, Single pack
057H8705
OBC 84.10 SERVICE
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
057H8705
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ili 2 stupnja | 2 |
| Broj koraka | 2 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 40 pc |
| Material Description | Oil burner control 84.10 ( Multi pack ) |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 253 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 195 V |
| Oblik ambalaže | Single pack |
| Odobrenje | CE |
| Opis | OBC 84.10 SERVICE |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Sadrži baterije | No |
| Sigurnosno vrijeme [s] | 5 " |
| Skupina proizvoda | Oil Burner Controls |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Ulazninapon [V] | 230.0 V |
| Vrijeme naknadnog ispiranja [s] | 0 " |
| Vrijeme naknadnog paljenja [s] | 2 " |
| Vrijeme predčišćenja [s] | 25 " |
| Vrijeme predzapaljenja [s] | 25 " |
| Vrsta proizvoda | OBC 80 Series |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.197 Kilogram |
| Neto težina | 0.195 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.983 Liter |
| EAN/UPC | 5702425123849 |