Ignition Units, EBI4, Secondary peak voltage [kV]: 15, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard
052F4230
EBI4 STD. IGNITION UNIT 230 V, OEM
052F4230
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Glavni osigurač [A] [min.] | 10 A |
| Količina po obliku pakiranja | 40 pc |
| Kućište | Standard |
| Material Description | Ignition unit EBI4 Standard 230V |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 255 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 187 V |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Odobrenje | CEUKCA |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 60 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opis | EBI4 STD. IGNITION UNIT 230 V, OEM |
| Potrošnja energije [VA] | 60.0 VA |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primary frequency [Hz] | 50/60 |
| Product line | Burner Components |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c |
| SCIP dossier product name | Ignition unit EBI4 1P |
| Skupina proizvoda | Ignition Units |
| Struja kratkog spoja za sekundar. cirkulacijski krug [mA] | 40 mA |
| Struja, primar [A] | 0.25 A |
| Stupanj zaštite, primar | IP40 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 85 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -25 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Vršni sekundar. napon [kV] | 15 |
| Vrsta proizvoda | EBI4 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.247 Kilogram |
| Neto težina | 0.24 Kilogram |
| Volumen | 0.281 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425074998 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |