Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4 LP 1P, Secondary peak voltage [kV]: 12, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4253

EBI4 LP 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Jedinice za paljenje

Preporučena zamjena: 052F4236

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Glavni osigurač [A] [min.]10 A
Količina po obliku pakiranja40 pc
KućišteStandard
Material DescriptionDel - Ignition unit EBI4 LP1P
Napon napajanja[V] AC230 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]255 V
Napon napajanja[V] AC [min.]187 V
Oblik ambalažeIndustrial pack
Okolna temperatura [°C] [Max.]30 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-10 °C
OpisEBI4 LP 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
Potrošnja energije [VA]60.0 VA
Karakteristike
Vrijednost
Primary frequency [Hz]50/60
Product lineBurner Components
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
SCIP dossier product nameIgnition unit EBI4 1P
Skupina proizvodaIgnition Units
Struja kratkog spoja za sekundar. cirkulacijski krug [mA]30 mA
Struja, primar [A]0.25 A
Stupanj zaštite, primarIP40
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]85 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-25 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vršni sekundar. napon [kV]12
Vrsta proizvodaEBI4 LP 1P

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.239 Kilogram
Neto težina0.234 Kilogram
Volumen0.281 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425077876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm