Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4 HPM, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 90 VA, Housing: Standard

052F4232

EBI4 HPM STD. IGNITION UNIT 230 V OEM

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Glavni osigurač [A] [min.]10 A
Količina po obliku pakiranja40 pc
KućišteStandard
Material DescriptionIgnition unit EBI4 HPM Standard 230V
Napon napajanja[V] AC230 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]255 V
Napon napajanja[V] AC [min.]187 V
Oblik ambalažeIndustrial pack
OdobrenjeCEUKCA
Okolna temperatura [°C] [Max.]60 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-10 °C
OpisEBI4 HPM STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije [VA]90.0 VA
Primary frequency [Hz]50/60
Product lineBurner Components
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dossier product nameIgnition unit EB14
Skupina proizvodaIgnition Units
Struja kratkog spoja za sekundar. cirkulacijski krug [mA]48 mA
Struja, primar [A]0.40 A
Stupanj zaštite, primarIP40
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]85 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-25 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vršni sekundar. napon [kV]2 x 7.5
Vrsta proizvodaEBI4 HPM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.298 Kilogram
Neto težina0.296 Kilogram
Volumen0.281 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425074943
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm