Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4 C1 P, Secondary peak voltage [kV]: 12, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4048

EBI4 SERVICE # 4

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Glavni osigurač [A] [min.]10 A
Količina po obliku pakiranja10 pc
KućišteStandard
Material DescriptionIgnition unit EBI4 Service app 4 (C1PS)
Napon napajanja[V] AC230 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]255 V
Napon napajanja[V] AC [min.]187 V
Oblik ambalažeSingle pack
OdobrenjeCEUKCA
Okolna temperatura [°C] [Max.]60 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-10 °C
OpisEBI4 SERVICE # 4
Potrošnja energije [VA]60.0 VA
Karakteristike
Vrijednost
Primary frequency [Hz]50/60
Product lineBurner Components
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dossier product nameIgnition unit EB14
Skupina proizvodaIgnition Units
Struja kratkog spoja za sekundar. cirkulacijski krug [mA]30 mA
Struja, primar [A]0.25 A
Stupanj zaštite, primarIP40
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]85 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-25 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vršni sekundar. napon [kV]12
Vrsta proizvodaEBI4 C1 P

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.34 Kilogram
Neto težina0.339 Kilogram
Volumen0.403 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425078156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm