Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4 M 120 V, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 102 - 132, 50 VA, Housing: Standard

052F4262

EBI4 M STD. IGNITION UNIT 120 V OEM

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Glavni osigurač [A] [min.]10 A
Količina po obliku pakiranja40 pc
KućišteStandard
Material DescriptionIgnition unit EBI4 M 120V I pack
Napon napajanja[V] AC120 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]132 V
Napon napajanja[V] AC [min.]102 V
Oblik ambalažeIndustrial pack
OdobrenjeUKCA
Okolna temperatura [°C] [Max.]60 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-10 °C
OpisEBI4 M STD. IGNITION UNIT 120 V OEM
Potrošnja energije [VA]50.0 VA
Karakteristike
Vrijednost
Primary frequency [Hz]50/60
Product lineBurner Components
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dossier product nameIgnition unit EB14
Skupina proizvodaIgnition Units
Struja kratkog spoja za sekundar. cirkulacijski krug [mA]40 mA
Struja, primar [A]0.40 A
Stupanj zaštite, primarIP40
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]85 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-25 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vršni sekundar. napon [kV]2 x 7.5
Vrsta proizvodaEBI4 M 120 V

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.235 Kilogram
Neto težina0.234 Kilogram
Volumen0.168 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425080227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm