Danfoss logo
Transducer signal cable BFPM

TRANSDUCER SIGNALCABLE MP

071N4206

TRANSDUCER SIGNALCABLE MP

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja100 pc
Material DescriptionTransducer signal cable MP
Oblik ambalažeIndustrial pack
Okolna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-20 °C
OpisTRANSDUCER SIGNALCABLE MP
Karakteristike
Vrijednost
Product lineBurner Components
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaAccessories for Burner Components
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaAccessories for BFPM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.019 Kilogram
Neto težina0.018 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.097 Liter
EAN/UPC5702425081866