Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

COMPLETE CONTROL FOR BFPM

071N4055

COMPLETE CONTROL FOR BFPM

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja5 pc
Material DescriptionComplete control for MP
Oblik ambalažeIndustrial pack
Okolna temperatura [°C] [Max.]60 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
OpisCOMPLETE CONTROL FOR BFPM
Product lineBurner Components
RemarksController for BFPM motor pump units
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SerijaBFPM
Skupina proizvodaAccessories for Burner Components
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]60 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Vršni napon na polaz [V] [min.]207.0 V
Vršni napon polaz [V] [maks.]253.0 V
Vrsta proizvodaAccessories for BFPM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.386 Kilogram
Neto težina0.191 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen2.445 Liter
EAN/UPC5702425244841