COMPLETE CONTROL FOR BFPM VIESSMANN
071N4052
COMPLETE CONTROL FOR BFPM VIESSMANN
071N4052
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 5 pc |
| Material Description | Complete control for MP |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 60 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
| Opis | COMPLETE CONTROL FOR BFPM VIESSMANN |
| Product line | Burner Components |
| Remarks | Controller for BFPM motor pump units |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Serija | BFPM |
| Skupina proizvoda | Accessories for Burner Components |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Supply voltage [V] [Max] | 240.0 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 220.0 V |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Ulazninapon [V] | 230.0 V |
| Vršni napon na polaz [V] [min.] | 207.0 V |
| Vršni napon polaz [V] [maks.] | 253.0 V |
| Vrsta proizvoda | Accessories for BFPM |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.39 Kilogram |
| Neto težina | 0.389 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 2.744 Liter |
| EAN/UPC | 5702425082009 |